Elektrozawór VSNC-FC-M52-MD-G14-FN
577267
GTIN 4052568262501
Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Ładowanie...
Konstrukcja
Zawór tłoczkowo-suwakowy
Funkcja zaworu
5/2 lub 3/2 z możliwością konwersji
Normalny przepływ nominalny (znormalizowany zgodnie z DIN 1343)
1250 l/min
Ciśnienie robocze
2.5 bar - 8 bar