Elektrozawór VSNC-FTC-M52-MD-G14-FN
577277
GTIN 4052568262600
Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Ładowanie...
Konstrukcja
Gniazdo talerzowe
Funkcja zaworu
5/2 lub 3/2 z możliwością konwersji
Normalny przepływ nominalny (znormalizowany zgodnie z DIN 1343)
800 l/min
Ciśnienie robocze
2.5 bar - 8 bar