Elektrozawór VSNC-F-B52-D-N14-FN-1A1-EX4-A
577287
GTIN 4052568262679
Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Ładowanie...
Konstrukcja
Zawór tłoczkowo-suwakowy
Funkcja zaworu
5/2-drogowy, bistabilny
Normalny przepływ nominalny (znormalizowany zgodnie z DIN 1343)
1350 l/min
Ciśnienie robocze
1.5 bar - 8 bar