Czujnik ciśnienia SPAU-B11R-W-Q6D-L-PNLK-PNVBA-M8U

610878

GTIN 4052568573348

Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Ładowanie...
Zakres pomiaru ciśnienia – wartość początkowa
-1 bar
Wartość końcowa zakresu pomiaru ciśnienia
10 bar
Funkcja elementu przełączającego
Normalnie zamknięty/ normalnie otwarty, przełączalny
Przyłącze pneumatyczne
QS-6
Przyłącze elektryczne 1, technika przyłączeniowa
M8x1 kodowanie A wg EN 61076-2-104