Czujnik ciśnienia SPAU-P10R-H-Q4D-L-PNLK-PNVBA-M12D
8001212
GTIN 4052568276898
Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Ładowanie...
Zakres pomiaru ciśnienia – wartość początkowa
0 bar
Wartość końcowa zakresu pomiaru ciśnienia
10 bar
Funkcja elementu przełączającego
Normalnie zamknięty/ normalnie otwarty, przełączalny
Przyłącze pneumatyczne
QS-4
Przyłącze elektryczne 1, technika przyłączeniowa
M12x1, kodowanie A wg EN 61076-2-101