Czujnik ciśnienia SPAU-P6R-W-G18FD-L-PNLK-PNVBA-M8U
8001233
GTIN 4052568277109
Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Ładowanie...
Zakres pomiaru ciśnienia – wartość początkowa
0 bar
Wartość końcowa zakresu pomiaru ciśnienia
6 bar
Funkcja elementu przełączającego
Normalnie zamknięty/ normalnie otwarty, przełączalny
Przyłącze pneumatyczne
G1/8
Przyłącze elektryczne 1, technika przyłączeniowa
M8x1 kodowanie A wg EN 61076-2-104