Czujnik ciśnienia SPAU-P10R-T-G18M-LK-V-M12D

8003345

GTIN 4052568277277

Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Ładowanie...
Zakres pomiaru ciśnienia – wartość początkowa
0 bar
Wartość końcowa zakresu pomiaru ciśnienia
10 bar
Funkcja elementu przełączającego
Normalnie zamknięty/ normalnie otwarty, przełączalny
Przyłącze pneumatyczne
G1/8
Przyłącze elektryczne 1, technika przyłączeniowa
M12x1, kodowanie A wg EN 61076-2-101