Napęd wahadłowy DAPS-0106-090-R-F0507-MW-T6
8005014
GTIN 4052568256630
Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Pliki do pobrania
Ładowanie...
Przyłącze pneumatyczne
G1/8
Moment obrotowy dla znamionowego ciśnienia roboczego i kącie obrotu 0°
106 Nm
Kąt obrotu
92 deg
Układ otworów w kołnierzu
F05 - F07
Połączenie wałka
T17