Napęd wahadłowy DAPS-0240-090-RS3-F1012-MW
8005044
GTIN 4052568256937
Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Pliki do pobrania
Ładowanie...
Przyłącze pneumatyczne
G1/4
Moment obrotowy dla znamionowego ciśnienia roboczego i kącie obrotu 0°
280 Nm
Kąt obrotu
92 deg
Układ otworów w kołnierzu
F10 - F12
Połączenie wałka
T27