Napęd wahadłowy DAPS-0960-090-RS2-F1216-MW

8005069

GTIN 4052568257187

Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Ładowanie...
Przyłącze pneumatyczne
G1/4
Moment obrotowy dla znamionowego ciśnienia roboczego i kącie obrotu 0°
1200 Nm
Kąt obrotu
92 deg
Układ otworów w kołnierzu
F12 - F16
Połączenie wałka
T46