Napęd wahadłowy DAPS-0106-090-R-F0507-T4

8030605

GTIN 4052568280659

Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Ładowanie...
Przyłącze pneumatyczne
G1/8
Moment obrotowy dla znamionowego ciśnienia roboczego i kącie obrotu 0°
106 Nm
Kąt obrotu
90 deg
Układ otworów w kołnierzu
F05 - F07
Połączenie wałka
T17