Napęd wahadłowy DAPS-0480-090-R-F1012-T4
8030609
GTIN 4052568280697
Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Pliki do pobrania
Ładowanie...
Przyłącze pneumatyczne
G1/4
Moment obrotowy dla znamionowego ciśnienia roboczego i kącie obrotu 0°
480 Nm
Kąt obrotu
90 deg
Układ otworów w kołnierzu
F10 - F12
Połączenie wałka
T27