Napęd wahadłowy DAPS-0053-090-RS4-F0507-T4
8030617
GTIN 4052568280772
Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Pliki do pobrania
Ładowanie...
Przyłącze pneumatyczne
G1/8
Moment obrotowy dla znamionowego ciśnienia roboczego i kącie obrotu 0°
53 Nm
Kąt obrotu
90 deg
Układ otworów w kołnierzu
F05 - F07
Połączenie wałka
T17