Elektrozawór VUVG-L10-T32U-MT-M5-1R8L
8031469
GTIN 4052568258740
Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Ładowanie...
Funkcja zaworu
2x3/2 otwarty, monostabilny
Normalny przepływ nominalny (znormalizowany zgodnie z DIN 1343)
135 l/min
Pneumatyczne przyłącze robocze
M5
Sposób uruchamiania
Elektryczny