Elektrozawór VUVG-L10-T32C-MT-M7-1R8L
8031480
GTIN 4052568258795
Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Ładowanie...
Funkcja zaworu
2x3/2 zamknięty, monostabilny
Normalny przepływ nominalny (znormalizowany zgodnie z DIN 1343)
155 l/min
Pneumatyczne przyłącze robocze
M7
Sposób uruchamiania
Elektryczny