Elektrozawór VUVG-LK10-T32C-AT-M5-1H2L-S
8042538
GTIN 4052568286712
Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Ładowanie...
Funkcja zaworu
2x3/2 zamknięty, monostabilny
Normalny przepływ nominalny (znormalizowany zgodnie z DIN 1343)
180 l/min
Pneumatyczne przyłącze robocze
M5
Sposób uruchamiania
Elektryczny