Napęd wahadłowy DFPD-40-RP-90-RS60-F0507-R3-EP
8047630
GTIN 4052568287481
Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Pliki do pobrania
Ładowanie...
Przyłącze pneumatyczne
G1/8
Moment obrotowy dla znamionowego ciśnienia roboczego i kącie obrotu 0°
28 Nm
Kąt obrotu
90 deg
Układ otworów w kołnierzu
F0507
Połączenie wałka
T14