Napęd wahadłowy DFPD-20-RP-90-RS60-F03
8047645
GTIN 4052568287566
Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Pliki do pobrania
Ładowanie...
Przyłącze pneumatyczne
G1/8
Moment obrotowy dla znamionowego ciśnienia roboczego i kącie obrotu 0°
14.7 Nm
Kąt obrotu
90 deg
Układ otworów w kołnierzu
F03
Połączenie wałka
T9