Napęd wahadłowy DFPD-20-RP-90-RS30-F03-R3-EP
8047646
GTIN 4052568287573
Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Pliki do pobrania
Ładowanie...
Przyłącze pneumatyczne
G1/8
Moment obrotowy dla znamionowego ciśnienia roboczego i kącie obrotu 0°
7.4 Nm
Kąt obrotu
90 deg
Układ otworów w kołnierzu
F03
Po łączenie wałka
T9