Napęd wahadłowy DFPD-300-RP-90-RS30-F0710-R3-EP

8048149

GTIN 4052568288150

Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Ładowanie...
Przyłącze pneumatyczne
G1/4
Moment obrotowy dla znamionowego ciśnienia roboczego i kącie obrotu 0°
110.5 Nm
Kąt obrotu
90 deg
Układ otworów w kołnierzu
F0710
Połączenie wałka
T22