Zawór kątowy VZXA-A-TS7-1 1/4"-M2-V14T-16-M-90-26-PR-V4
8060523
GTIN 4052568435738
Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Ładowanie...
Przyłącze kabla
Mufa gwintowana 1 1/4 NPT wg ANSI/ASME B 1.20.1
Przepływ Kv
35.4 m³/h
Ciśnienie medium
0 bar - 16 bar
Stopień ochrony
IP65 - IP67