Zawór kątowy VZXA-B-TS6-13-M2-V13T-30-K-46-17-V4
8060527
GTIN 4052568290429
Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Ładowanie...
Przyłącze kabla
Mufa gwintowana G1/2 wg DIN ISO 228
Przepływ Kv
6 m³/h
Ciśnienie medium
0 bar - 30 bar
Stopień ochrony
IP65 - IP67