Zawór kątowy VZXA-B-TS6-40-M2-V13T-9.3-K-75-20-V4

8060536

GTIN 4052568290498

Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Ładowanie...
Przyłącze kabla
Mufa gwintowana G1 1/2 wg DIN ISO 228
Przepływ Kv
41.4 m³/h
Ciśnienie medium
0 bar - 9.3 bar
Stopień ochrony
IP65 - IP67