Zawór kątowy VZXA-B-TS6-50-M2-V13T-5.6-K-75-20-V4
8060538
GTIN 4052568290504
Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Ładowanie...
Przyłącze kabla
Mufa gwintowana G2 wg DIN ISO 228
Przepływ Kv
50.1 m³/h
Ciśnienie medium
0 bar - 5.6 bar
Stopień ochrony
IP65 - IP67