Zawór kątowy VZXA-B-TS7-3/4"-M2-V14T-12.8-K-46-17-V4
8060542
GTIN 4052568290528
Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Ładowanie...
Przyłącze kabla
Mufa gwintowana 3/4 NPT wg ANSI/ASME B 1.20.1
Przepływ Kv
13.3 m³/h
Ciśnienie medium
0 bar - 12.8 bar
Stopień ochrony
IP65 - IP67