Przewód z tworzywa sztucznego PTFEN-6X1-NT-100

8061172

GTIN 4052568290610

Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Ładowanie...
Średnica zewnętrzna
6 mm
Średnica wewnętrzna-Ø
4 mm
Ciśnienie robocze w zależności od temperatury
-0.95 bar - 15 bar
Temperatura otoczenia
-20 °C - 150 °C