Przewód z tworzywa sztucznego PTFEN-8X1-NT

8061173

GTIN 4052568290627

Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Ładowanie...
Średnica zewnętrzna
8 mm
Średnica wewnętrzna-Ø
5.9 mm
Ciśnienie robocze w zależności od temperatury
-0.95 bar - 12 bar
Temperatura otoczenia
-20 °C - 150 °C