Napęd wahadłowy DFPD-480-RP-120-RD-F1012
8065347
GTIN 4052568442361
Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Pliki do pobrania
Ładowanie...
Przyłącze pneumatyczne
G1/4
Moment obrotowy dla znamionowego ciśnienia roboczego i kącie obrotu 0°
474 Nm
Kąt obrotu
120 deg
Układ otworów w kołnierzu
F1012
Połączenie wałka
T27