Generator podciśnienia OVEM-20-H-C-QO-CE-N-1PD
8070095
GTIN 4052568300616
Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Pliki do pobrania
Ładowanie...
Średnica nominalna dyszy Lavala
2 mm
Maks. podciśnienie
93 %
Maks. szybkość wysysania w odniesieniu do atmosfery
98 l/min