Jednostka mini DGST-8-20-E1A

8078834

GTIN 4052568446659

Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Ładowanie...
Ø tłoka
8 mm
Siła teoretyczna przy 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), przy wysuwie
60 N
Skok
20 mm
Amortyzacja
Amortyzacja elastomerowa, z obu stron, brak możliwości regulacji skoku
Sygnalizacja położenia
do wyłącznika zbliżeniowego