Jednostka mini DGST-10-80-E1A
8078844
GTIN 4052568446758
Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Pliki do pobrania
Ładowanie...
Ø tłoka
10 mm
Siła teoretyczna przy 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), przy wysuwie
94 N
Skok
80 mm
Amortyzacja
Amortyzacja elastomerowa, z obu stron, brak możliwości regulacji skoku
Sygnalizacja położenia
do wyłącznika zbliżeniowego