Jednostka mini DGST-12-40-E1A

8078849

GTIN 4052568446802

Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Ładowanie...
Ø tłoka
12 mm
Siła teoretyczna przy 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), przy wysuwie
136 N
Skok
40 mm
Amortyzacja
Amortyzacja elastomerowa, z obu stron, brak możliwości regulacji skoku
Sygnalizacja położenia
do wyłącznika zbliżeniowego