Jednostka mini DGST-20-125-E1A
8078869
GTIN 4052568447007
Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Pliki do pobrania
Ładowanie...
Ø tłoka
20 mm
Siła teoretyczna przy 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), przy wysuwie
377 N
Skok
125 mm
Amortyzacja
Amortyzacja elastomerowa, z obu stron, brak możliwości regulacji skoku
Sygnalizacja położenia
do wyłącznika zbliżeniowego