Napęd wahadłowy DFPD-1200-RP-90-RS60-F1012-R3-EP
8084145
GTIN 4052568449506
Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Pliki do pobrania
Ładowanie...
Przyłącze pneumatyczne
G1/4
Moment obrotowy dla znamionowego ciśnienia roboczego i kącie obrotu 0°
796.3 Nm
Kąt obrotu
90 deg
Układ otworów w kołnierzu
F1012
Połączenie wałka
T27