Jednostka mini DGST-10-40-Y12A

8085167

GTIN 4052568450557

Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Ładowanie...
Ø tłoka
10 mm
Siła teoretyczna przy 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), przy wysuwie
94 N
Skok
40 mm
Amortyzacja
zewnętrzne tłumienie hydrauliczne
Sygnalizacja położenia
do wyłącznika zbliżeniowego