Jednostka mini DGST-12-50-Y12A

8085173

GTIN 4052568450618

Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Ładowanie...
Ø tłoka
12 mm
Siła teoretyczna przy 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), przy wysuwie
136 N
Skok
50 mm
Amortyzacja
zewnętrzne tłumienie hydrauliczne
Sygnalizacja położenia
do wyłącznika zbliżeniowego