Chwytak adaptacyjny, kształtowy DHEF-20-A

8092533

GTIN 4052568300500

Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Ładowanie...
Wielkość
20
Skok
66 mm
Min. średnica do uchwycenia
12 mm
Maks. średnica do uchwycenia
38 mm
Orientacyjna wartość efektywnego obciążenia
1 kg