Napęd wahadłowy DFPD-700-RP-90-RS45-F12-R3-C
8102880
GTIN 4052568455859
Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Pliki do pobrania
Ładowanie...
Przyłącze pneumatyczne
G1/4
Moment obrotowy dla znamionowego ciśnienia roboczego i kącie obrotu 0°
355.3 Nm
Kąt obrotu
90 deg
Układ otworów w kołnierzu
F12
Połączenie wałka
T27