Napęd wahadłowy DFPD-2300-RP-90-RS45-F16-R3-C
8102909
GTIN 4052568456122
Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Pliki do pobrania
Ładowanie...
Przyłącze pneumatyczne
G1/4
Moment obrotowy dla znamionowego ciśnienia roboczego i kącie obrotu 0°
1163 Nm
Kąt obrotu
90 deg
Układ otworów w kołnierzu
F16
Połączenie wałka
T46