Zawór kątowy VZXA-A-TS6-13-M6-B1T-16-K-46-17-PR-PM
8111583
GTIN 4052568550509
Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Pliki do pobrania
Ładowanie...
Przyłącze kabla
Mufa gwintowana G1/2 wg DIN ISO 228
Przepływ Kv
4.9 m³/h
Ciśnienie medium
0 bar - 16 bar
Stopień ochrony
IP65 - IP67