Zawór kątowy VZXA-B-TS6-25-M2-B1T-8.3-K-46-17-PM
8111592
GTIN 4052568550530
Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Pliki do pobrania
Ładowanie...
Przyłącze kabla
Mufa gwintowana G1 wg DIN ISO 228
Przepływ Kv
15.9 m³/h
Ciśnienie medium
0 bar - 8.3 bar
Stopień ochrony
IP65 - IP67