Elektrozawór VOVK-BT6-M32C-MN-5T1P-B3F

8122788

GTIN 4052568550905

Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Ładowanie...
Funkcja zaworu
3/2 zamknięty, monostabilny
Normalny przepływ nominalny (znormalizowany zgodnie z DIN 1343)
5.5 l/min
Przyłącze pneumatyczne 1
do przewodu o średnicy wew. 1,5 mm
Ciśnienie robocze
-1 bar - 7 bar