Napęd wahadłowy DFPD-160-RP-90-RS35-F07-17-R3-C-VDE2
8144441
GTIN 4052568574451
Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Pliki do pobrania
Ładowanie...
Przyłącze pneumatyczne
G1/4
Moment obrotowy dla znamionowego ciśnienia roboczego i kącie obrotu 0°
68.8 Nm
Kąt obrotu
90 deg
Układ otworów w kołnierzu
F07
Połączenie wałka
T17