Napęd wahadłowy DFPD-N-2300-RP-90-RS45-F16-X-R3-C
8145419
GTIN 4052568574550
Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Ładowanie...
Przyłącze pneumatyczne
1/2 NPT
Moment obrotowy dla znamionowego ciśnienia roboczego i kącie obrotu 0°
1163 Nm
Kąt obrotu
90 deg
Układ otworów w kołnierzu
F16
Połączenie wałka
T46