Przewód z tworzywa sztucznego PUN-H-F-16X2,5-NT
8153419
GTIN 4052568590451
Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Pliki do pobrania
Ładowanie...
Średnica zewnętrzna
16 mm
Średnica wewnętrzna-Ø
11 mm
Ciśnienie robocze w zależności od temperatury
-0.95 bar - 10 bar
Temperatura otoczenia
-35 °C - 60 °C