Przewód z tworzywa sztucznego PUN-H-SF-16X3,1-BL

8167911

GTIN 4052568623586

Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Ładowanie...
Średnica zewnętrzna
16 mm
Średnica wewnętrzna-Ø
9.85 mm
Ciśnienie robocze w zależności od temperatury
-0.95 bar - 13 bar
Temperatura otoczenia
-35 °C - 80 °C