Regulator ciśnienia MS6-LR-1/2-D6-AG-BAR-F1A-B

8175354

GTIN 4052568612870

Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Ładowanie...
Przyłącze pneumatyczne 1
G1/2
Normalny przepływ nominalny (znormalizowany zgodnie z DIN 1343)
6000 l/min
Zakres regulacji ciśnienia
0.3 bar - 7 bar
Maks. histereza ciśnienia
0.35 bar