Chwytak Soft HPSX-70-3-S-40-BU-RA50

8207889

GTIN 4052568782788

Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Ładowanie...
Wielkość
70
Skok roboczy
20 mm - 90 mm
Min. średnica do uchwycenia
55 mm
Maks. średnica do uchwycenia
80 mm
Całkowita siła chwytu
10 N