Siłownik elektryczny EPRF-BS-55-200-10P-F-M1
8211889
GTIN 4052568785437
Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Pliki do pobrania
Ładowanie...
Wielkość
55
Skok
200 mm
Maks. prędkość obrotowa napędu
3000 1/min
Maks. moment napędowy
5.21 Nm
Maks. siła posuwu Fx
3000 N