Napęd wahadłowy DFPD-60-RP-90-RS55-F04-11
8245285
GTIN 4052568827779
Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Pliki do pobrania
Ładowanie...
Przyłącze pneumatyczne
G1/8
Moment obrotowy dla znamionowego ciśnienia roboczego i kącie obrotu 0°
40.4 Nm
Kąt obrotu
90 deg
Układ otworów w kołnierzu
F04
Połączenie wałka
T11